엔드 커버

주문 번호: SV 9340.074

버스바 어셈블리의 측면 접촉 보호

주문 번호:
SV 9340.074
재료
폴리아미드
색상
RAL 7035
적합한 품목 번호
9340.004
포장 단위
2 개
순 중량
0.14 kg
총 무게
0.148 kg
관세 번호
85472000
EAN
4028177536722
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
제품 설명
SV End cover, for busbar support, SV 9340004
인증
UL + C-UL (listed)
데이터 시트
일반 기술 정보