PLS 버스바 E-Cu

주문 번호: SV 3524.000

길이 495 - 2400mm

주문 번호:
SV 3524.000
재료
E-Cu
레일 두께
5 mm
단면적
300 mm²
참고 사항
필요로 하는 길이로 절단 가능
버스바 유형
버스바 E-Cu
버스바 시스템에 적합
PLS 800
치수
길이: 495 mm
적합한:
폭: = 600 mm
포장 단위
3 개
순 중량
3.84 kg
총 무게
3.84 kg
구리 함랑(kg/개)
1.32
관세 번호
74071000
EAN
4028177043664
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV PLS special busbar E-Cu, L: 495 mm, PLS 800, bar thickness: 5 mm, 300 mm² bar cross-section
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보