커버 섹션 RiLine 버스바 시스템용

주문 번호: SV 9340200

길이 개별 단축 가능, 베이스 트레이 섹션에 클립 조립용

주문 번호:
SV 9340200
제품 설명
베이스 트레이에 클립식 장착을 하기 위한 용도.
재료
열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
참고 사항
커버 섹션에 전방부터 부하가 가해지는 경우에는 안정화를 위해 서포트 패널이 있어야 함
필요로 하는 길이로 절단 가능
버스바 시스템에 적합
평강 구리바, 3극
PLS 800, 3극
PLS 1600, 3극
치수
길이: 700 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.6 kg
총 무게
1.79 kg
관세 번호
85472000
EAN
4028177502420
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
제품 설명
SV Cover section, L: 700 mm
인증
UL + C-UL (listed)
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보