- 주문 번호:
- SV 3073.000
- 재료
- 강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT)
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 극수
- 3극
100 mm - 버스바에 적합
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 정격 전류최대
- 1,250 A
- 치수
- 폭: 22 mm
높이: 320 mm
깊이: 70 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.612 kg
- 총 무게
- 1.83 kg
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV Busbar support, 3-pole, 100 mm bar centre distance, for busbar WH: 30-60x10 mm
- 문서화
- 사용 설명서
- Safety instructions