- 주문 번호:
- SV 3086.000
- 제품 설명
- 도체 연결 터미널 및 플레이트 터미널용.
- 재료
- ABS
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- 참고 사항
- 바 중심 간격이 60/100mm인 3극 시스템용
- 베이스 트레이가 없는 시스템에만 사용 가능
- 베이스 트레이가 있는 시스템의 경우 시스템 커버를 기계로 절단해야 함
- 치수
- 폭: 50 mm
깊이: 80 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.015 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177036253
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 제품 설명
- SV System cover, WD: 50x80 mm, H: 230-325 mm