- 주문 번호:
- SV 3079.010
- 제품 설명
- 5 x 40 x 1 ~ 10 x 100 x 1mm의 다중 적재된 적층 구리바를 고정하기 위한 용도.
- 재료
- 강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT)
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 사진에 표시된 제공 범위와 같은 범용 홀더 1개
- 적층 구리 레일 포장 가능
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.65 kg
- 총 무게
- 0.66 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177388826
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV Universal support, for laminated copper bar, WH: 40x5-100x10 mm
- 문서화
- 사용 설명서
- Safety instructions