- 주문 번호:
- SV 9342.324
- 제품 설명
- 4극 설치용 3극 연결 어댑터의 보강을 위한 1극 추가 모듈.
- 재료
- 커버: ABS
천공 섹션: 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 정격 전류최대
- 1,600 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 1~
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 65kA - 480V, 회로 차단기 최대 1200A, DIVQ/7
- 65kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 1600A, JDDZ/7
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 참고 사항
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
- 극수
- 1극
- 적합한 품목 번호
- 9342.320
- 치수
- 폭: 85 mm
높이: 270 mm
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 5mm(폭 x 높이)
- 65 x 27 mm
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 65 x 22 mm
- 적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 10mm(폭 x 높이)
- 65 x 22 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.199 kg
- 총 무게
- 1.271 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.136
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177536876
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV Connection adaptor, 1600 A, 690 V, 1-pole, expansion set, for SV 9342320 (configuration 4-pole), clamping area WH: 65x22/27 mm