OM 어댑터 익스텐션 스프링 클램프 포함

주문 번호: SV 9340.550

주문 번호:
SV 9340.550
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
섀시: RAL 7035
정격 전류최대
32 A
정격 작동 전압
690V, 3~
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
서포트 레일-유형
서포트 프레임, TS 45C 1개, PinBlock
극수
3극
PinBlock
있음
치수
폭: 45 mm
높이: 208 mm
원형 도체의 연결
1.5 ‐ 6 mm²
서포트 레일 개수/높이
1 / 10 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))
45 mm x 170 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.238 kg
총 무게
0.29 kg
구리 함랑(kg/개)
0.027
관세 번호
85369095
EAN
4028177502635
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm², WH: 45x208 mm, support frame, PinBlock, support rail TS 45C
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보