- 주문 번호:
- SV 9340660
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- 섀시: RAL 7035
- 정격 전류최대
- 32 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 서포트 레일-유형
- 서포트 프레임, TS 55D 1개
- 극수
- 3극
- 치수
- 폭: 55 mm
높이: 208 mm
- 원형 도체의 연결
- 1.5 ‐ 6 mm²
- 서포트 레일 개수/높이
- 1 / 10 mm
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))
- 55 mm x 170 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.29 kg
- 총 무게
- 0.315 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.027
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177502680
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm², WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 45D