PinBlock 서포트 프레임용

주문 번호: SV 9342.800

모터 스타터 조합 접촉기의 안전한 고정 및 위치 설정용

주문 번호:
SV 9342.800
제품 설명
모터 스타터 결합품의 접촉기를 장착하고 안전하게 고정 시키기 위해 사용. 서포트 프레임에 간단한 클립 설치. 핀 블록을 밀어 넣어 개별적인 수직 위치 설정이 가능합니다.
재료
폴리아미드
색상
RAL 9005
서포트 프레임-B
45 mm
참고 사항
OM 어댑터/홀더와 결합에 대해 UL 인증 보유
포장 단위
5 개
순 중량
0.04 kg
총 무게
0.036 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177503847
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV PinBlock, for OM adaptor, for support frame W: 45 mm
데이터 시트
일반 기술 정보