- 주문 번호:
- SV 9340.850
- 제품 설명
- 스위치 장치의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블, 익스텐션 스프링 클램프를 이용해 OM 어댑터에 설치.
- 재료
- 절연 PVC
내열 범위 최대 105 °C까지
양쪽 종단이 초음파 압축된 내열도관 - AWG
- AWG|14 = 2.08|mm² ≙ 2,5|mm²
- 참고 사항
- AWG = American Wire Gauges(미국 전선 규격)
- 치수
- 길이: 140 mm
- 포장 단위
- 15 개
- 순 중량
- 0.03 kg
- 총 무게
- 0.058 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.002
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177502703
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- 제품 설명
- SV Cable set, AWG 14, L: 140 mm
- 문서화
- Safety instructions