케이블 세트 인장 스프링 클램프가 있는 OM 어댑터용

주문 번호: SV 9340870

스위치기어의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블.

주문 번호:
SV 9340870
제품 설명
스위치 장치의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블, 익스텐션 스프링 클램프를 이용해 OM 어댑터에 설치.
재료
절연 PVC
내열 범위 최대 105 °C까지
양쪽 종단이 초음파 압축된 내열도관
AWG
AWG|10 = 5.26|mm² ≙ 6|mm²
참고 사항
AWG = American Wire Gauges(미국 전선 규격)
치수
길이: 140 mm
포장 단위
15 개
순 중량
0.12 kg
총 무게
0.13 kg
구리 함랑(kg/개)
0.006
관세 번호
85444290
EAN
4028177502727
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
제품 설명
SV Cable set, AWG 10, L: 140 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보