서포트 레일 35 x 7.5mm OM-어댑터/홀더용

주문 번호: SV 9342980

너비가 55mm인 OM 어댑터에 설치하기 위한 용도

주문 번호:
SV 9342980
사용 영역
좌측 및 우측 면에 장착된 폭 10mm의 인서트 스트립을 폭 55mm OM 어댑터/홀더에 조립하기 위해 사용.
55mm 폭의 어댑터 섀시 또는 서포트 프레임에 중앙 조립을 위한 고정용 드릴 구멍의 정렬.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 및 측면 밀림 방지 장치 포함
서포트 레일-유형
35 x 7.5mm
치수
폭: 72 mm
포장 단위
5 개
순 중량
0.125 kg
총 무게
0.203 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
39269097
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
제품 설명
SV Support rail 35x7,5 mm, W: 72 mm, sheet steel
데이터 시트
일반 기술 정보