- 주문 번호:
- SV 9342.514
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 터미널 커버
슬롯 너트
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- 정격 전류최대
- 160 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 4~
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 65kA - 480V, 회로 차단기 최대 125A, DIVQ/7
- 케이블 출력부
- 하부
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 참고 사항
- 케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- 극수
- 4극
- 치수
- 폭: 120 mm
높이: 277 mm
- 원형 도체의 연결
- 35 ‐ 120 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 18.5 x 15.5 mm
- 제조사(모델)에 적합
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.399 kg
- 총 무게
- 1.44 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.258
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177551763
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV Circuit-breaker component adaptor, 160 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 35-120 mm², clamping area WH: 18,5x15,5 mm