버스 마운팅 퓨즈 베이스

주문 번호: SV 3433.040

3핀, 중앙 간격이 60mm인 바용

주문 번호:
SV 3433.040
버전
Easy Connect
재료
도체 안정장치 구성품: 강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT)
접촉 보호: 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접촉 보호: 폴리아미드
색상
RAL 7035
제공 범위
접촉 위험 보호 커버 및 외부에 놓인 연결 클램프를 포함한 연결 완료된 사전 조립 구성품
참고 사항
페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
퓨즈 링크
D II-E 33(피팅 나사)
Rated insulation voltage
690 V
정격 전류최대
63 A
정격 작동 전압
690V (DC)
690V, 3~
참고 사항
DIN EN 60 269-3(DIN VDE 0636-3)에 준한 퓨즈 링크 사용을 위해
치수
폭: 71 mm
높이: 251 mm
원형 도체의 연결
1.5 ‐ 16 mm²
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
극수
3극
정격 작동 전압(L1 + L2)
690V (DC)
정격 작동 전압(L1 + L3)
690V (DC)
포장 단위
5 개
순 중량
2 kg
총 무게
2.496 kg
구리 함랑(kg/개)
0.119
관세 번호
85369095
EAN
4028177675018
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
제품 설명
SV Bus-mounting fuse base, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², adaptor screw, including cover plate
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보