접촉 위험 방지 커버 플레이트 도체 안전장치 구성품용

주문 번호: SV 3418020

커버를 통해 전방, 상단, 하단으로부터의 접촉을 방지할 수 있음.

주문 번호:
SV 3418020
제품 설명
커버를 통해 전방, 상단, 하단으로부터의 접촉을 방지할 수 있음. 만능 접촉 위험 보호(최대 IP 2X) 기능이 결합된 측면 커버(3093.010/.020).
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
퓨즈 링크
D 02-E 18
적합한 품목 번호
3418.010
포장 단위
10 개
순 중량
0.22 kg
총 무게
0.32 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177674912
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
제품 설명
SV Contact hazard protection cover, for bus-mounting fuse base, SV 3418010
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보