측면 커버 도체 안전장치 구성품용

주문 번호: SV 3093.020

접촉 보호 커버에 클립을 조립하기 위해 사용

주문 번호:
SV 3093.020
제품 설명
접촉 위험 보호 커버에 클립식 장착을 하기 위한 용도
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
퓨즈 링크
D II-E 27
D III-E 33
적합한 품목 번호
3427.010
3433.010
포장 단위
10 개
순 중량
0.18 kg
총 무게
0.189 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177675049
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
제품 설명
SV Cover, side, for bus-mounting fuse base, SV 3427010/3433010
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보