도체 안정장치 구성품 D-스위치

주문 번호: SV 9340.950

점멸 표시기 및 작동 상태 디스플레이를 통한 시각적 퓨즈 모니터링 내장

주문 번호:
SV 9340.950
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
섀시: RAL 7035
안전장치 커넥터: RAL 7001
제공 범위
D 01 및 10 x 38 mm 퓨즈용 감소 유지 스프링 포함
참고 사항
페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
퓨즈 링크
D 01(리듀서 포함)
D 02 (Neozed-피팅 페롤 포함)
10 x 38 (리듀서 고정 스프링 포함)
Fuse inserts footnote
D 01 및 10 x 38mm 퓨즈 사용 시 리듀서의 사용이 필요합니다. D 01 퓨즈는 D 02-베이스용 패스 페룰과 함께 선택적으로 사용 가능합니다.
최대 정격 작동 전류
63 A
정격 작동 전압
400V, 3~
참고 사항
DIN EN 60 269-3(DIN VDE 0636-3)에 준한 퓨즈 링크 사용을 위해
깜빡임 신호기 및 작동 상태 표시기 또는 최대 6mm²의 도체용 케이블 라우팅을 이용한 통합형 시각 안전 모니터링 장착
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
치수
폭: 27 mm
높이: 226 mm
원형 도체의 연결
1.5 ‐ 25 mm²
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
신호등을 위한 전압 범위
100 ‐ 400 V
극수
3극
포장 단위
3 개
순 중량
0.975 kg
총 무게
1.04 kg
구리 함랑(kg/개)
0.066
관세 번호
85369095
EAN
4028177603400
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
제품 설명
SV Bus-mounting fuse base, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-25 mm²
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보