단자함 NH 퓨즈-스위치 단로기 용

주문 번호: SV 9344.610

나사 연결부가 있는 크기 1 - 3 NH 분리기용, 원형 도체 및 부채꼴형 도체 직접 연결용

주문 번호:
SV 9344.610
제품 설명
원형 도체 및 부채꼴 도체를 적층 구리바와 직접 연결하기 위한 용도 스크루 단자가 있는 NH 퓨즈-스위치 단로기에 적합.
재료
주조 황동
표면 처리
니켈도금
적층 구리바용 클램핑 공간
클램핑 공간 폭: 20 mm
클램핑 공간 높이: 14 mm
적합한 조립 사이즈
1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
50 ‐ 150 mm²
원형 도체의 연결
35 ‐ 150 mm²
포장 단위
3 개
순 중량
0.171 kg
총 무게
0.175 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177540972
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
제품 설명
SV Box terminal, for NH fuse-switch disconnector, size 1 (with screw terminal), round conductor connection 35-150 mm², clamping area WH: 20x14 mm
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보