접점 피스 연결 브래킷용

주문 번호: SV 9676528

플랫 PLS 버스바 시스템과 구리 플랫 바의 연결 키트 및 연결 브래킷을 구멍을 뚫지 않고 연결하기 위해 사용

주문 번호:
SV 9676528
제품 설명
버스바 시스템과 연결 브래킷을 연결하기 위한 용도.
재료
E-Cu
제공 범위
조립 부품
For Busbar width
80 mm
도체별 레일
2
참고 사항
제공 범위에 포함된 스크루는 버스바에 접촉 피스를 고정하는 데 사용됨.
연결 브래킷을 고정하기 위한 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음
필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수 + (도체 가닥 개수 x 10)
브래킷당 스크루 개수: 도체당 도체 가닥이 2개인 경우: 2개, 도체당 도체 가닥이 3개 혹은 4개인 경우: 4개
버스바 시스템에 적합
Flat-PLS
장착 사이즈
40 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.71 kg
구리 함랑(kg/개)
0.42
관세 번호
74198090
EAN
4028177602755
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Contact maker E-Cu, WH: 80x20 mm, for 2 strands, (Flat-PLS)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역