버스바 클로 평강 구리바용

주문 번호: SV 9676017

단락 강도를 높인 평강 구리 버스바용 또는 버스바 패키지의 기계적 안정화를 위한 용도.

주문 번호:
SV 9676017
제품 설명
버스바 패키지의 기계적 안정화를 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합.
재료
스테인리스 스틸
조립 설명서
필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음.
쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로
장착 사이즈
20 mm
Number of busbars
2
포장 단위
1 개
순 중량
0.05 kg
총 무게
0.061 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177625518
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Busbar claw, for 2 busbars H: 10 mm, (Flat-PLS)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역