직접 연결 터미널 원형 도체용

주문 번호: SV 9676730

원형 도체 95 - 300mm² 연결용(싱글 와이어 및 다중 와이어)

주문 번호:
SV 9676730
제품 설명
평강 구리 분배형 버스바 시스템에 원형 도체를 연결하기 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합.
재료
연결 클램프: 황동, 아연도금
버스바 클로: 스테인리스 스틸
제공 범위
조립 부품 포함(스크류는 포함되지 않음)
조립 설명서
필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음.
쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로
도체별 레일
2
원형 도체의 연결
95 ‐ 300 mm²
장착 사이즈
60 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.32 kg
총 무게
0.327 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177625549
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Direct connection terminal, round conductor connection 95-300 mm², (Flat-PLS 60/100), excluding screw
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역