- 주문 번호:
- SV 9676704
- 제품 설명
- 평강 구리 분배형 버스바 시스템에 링 단자를 연결하기 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합.
- 재료
- 연결 플레이트: E-Cu, 니켈도금
버스바 클로: 스테인리스 스틸 - 제공 범위
- 조립 부품 포함(스크류는 포함되지 않음)
- 조립 설명서
- 필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음.
- 쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로
- 치수
- 나사: M16
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.659 kg
- 총 무게
- 0.66 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.49
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177625761
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 문서화
- Safety instructions