연결 플레이트 링 단자용

주문 번호: SV 9676710

도체당 2 - 4개의 바가 있는 플랫 PLS 버스바 시스템에 링 터미널을 연결하기 위해 사용

주문 번호:
SV 9676710
제품 설명
평강 구리 분배형 버스바 시스템에 링 단자를 연결하기 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합.
재료
연결 플레이트: E-Cu, 니켈도금
버스바 클로: 스테인리스 스틸
제공 범위
조립 부품 포함(스크류는 포함되지 않음)
조립 설명서
필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음.
쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로
도체별 레일
2
치수
나사: M10
장착 사이즈
40 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.12 kg
구리 함랑(kg/개)
0.07
관세 번호
73269098
EAN
4028177625778
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Connection plate, with bolts M10, (Flat-PLS)
인증
ABS
DNV
Lloyds Register
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역