스크류 너트 M12 주문 번호: SV 3591060 버스바 드릴링홀용 널링 링 있는 자가 정지식 너트 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 e-book으로 제품 보기 주문 번호: SV 3591060 제품 설명 E-Cu 버스바용 마디 링이 있는 자기 고정식 너트. Ø hole 14.5 mm 포장 단위 30 개 순 중량 0.24 kg 총 무게 0.283 kg 관세 번호 73181692 EAN 4028177307278 ETIM 9 EC002343 ETIM 8 EC002343 ECLASS 8.0 23110902 제품 설명 SV Inserted screw, M12, hole diameter: 14,5 mm