지지애자

주문 번호: SV 3032000

중앙 간격이 있는 버스바 시스템 구성에 사용, 절연된 PE 또는 PEN 버스바 설치용

주문 번호:
SV 3032000
제품 설명
절연 PE 바 또는 PEN 바의 설치 및 임의의 레일 중간 간격을 지닌 버스바 시스템의 실현을 위해 사용.
재료
열경화성 폴리에스터(UP 수지)
치수
나사: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
90 Nm
Tensile strength
13 kN
치수
높이: 50 mm
포장 단위
6 개
순 중량
0.894 kg
총 무게
1.101 kg
관세 번호
85469010
EAN
4028177035287
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
제품 설명
SV Base isolator, H: 50 mm, thread M10
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역