- 주문 번호:
- SV 9320030
- 제품 설명
- 직사각형의 버스바를 드릴 천공없이 연결하기 위한 용도.
- 재료
- 상부: 강판, 아연도금, 부동태화
접점 패널: E-Cu, 은도금 - 연결 방식
- 인클로저 간 열반 결합
- 버스바에 적합
- 20 x 5 ~ 30 x 10 mm
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 1.881 kg
- 총 무게
- 2.02 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.35
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 7.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 제품 설명
- SV Busbar connector, for E-Cu 20x5-30x10 mm, bayed connection