버스바 홀더 Flat-PLS

주문 번호: SV 9676004

구리 플랫 바의 버스바 시스템 설치용

주문 번호:
SV 9676004
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
1, 2 또는 3 레일만을 사용할 경우 빈 레일 공간은 충전제와 연결합니다
버스바 시스템에 적합
Flat-PLS 100
버스바에 적합
평면 구리 레일
단면적
100 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.258 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Busbar support, Flat-PLS 100, for busbar WH: 80/100x10 mm
인증
ABS
DNV
Lloyds Register
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역