버스바 홀더 안정화 장치 레일용

주문 번호: SV 9676020

단락 강도가 상승한 구리 플랫 바의 버스바 시스템 설치용

주문 번호:
SV 9676020
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
1, 2 또는 3 레일만을 사용할 경우 빈 레일 공간은 충전제와 연결합니다
버스바 시스템에 적합
Flat-PLS 60
버스바에 적합
평면 구리 레일
단면적
60 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.699 kg
총 무게
0.72 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177600881
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Busbar support, Flat-PLS 60, for busbar WH: 40-60x10 mm, (stabiliser bar)
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보