스페이서

주문 번호: SV 9676007

너비가 작은 버스바 사용 시 홀더 챔버의 너비 편차를 조절하기 위해 스페이서를 사용해야 합니다.

주문 번호:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
참고 사항
Flat-PLS 60의 바 폭이 60mm 미만인 경우 또는 Flat-PLS 100의 바 폭이 100mm 미만인 경우 스페이서를 사용해야 함.
버스바 시스템에 적합
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
버스바에 적합
평면 구리 레일
평면 구리 레일
평면 구리 레일
버스바에 적합
폭: 40, 50, 80
높이: 10, 10, 10 mm
포장 단위
16 개
순 중량
0.064 kg
총 무게
0.081 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Spacer, for busbar support, SV 9676002/004/020/21, for busbar WH: 40/50/80x10 mm
인증
ABS
DNV
Lloyds Register