- 주문 번호:
- SV 9686060
- 제품 설명
- 인클로저에서 인클로저로 후면부 섹션에 평강 구리 소재의 3극 버스바 시스템을 열반 결합하기 위한 용도.
- 재료
- 듀로플라스틱
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 9005와 유사
- 제공 범위
- 조립 부품
- 버스바에 적합
- 50 x 10 mm
- 버스바의 중심 간격
- 185 mm
- 조립 설명서
- 위상에 따라 최대 4개의 버스바(도체 가닥) 사용이 가능함
- 인클로저 섹션에 버스바 홀더를 고정하기 위해 캡티브 너트(M8) 4165.500이 필요함
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 2.7 kg
- 총 무게
- 3.04 kg
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177935679
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV busbar holder (baying), 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
- 문서화
- Info sheet
- Safety instructions
- 사용 설명서