- 주문 번호:
- SV 9677700
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 185 mm
- 케이블 출력부
- 하부
- Installation type
- 클램프 고정장치
- 극수
- 3극
- 정격 전류최대
- 1,000 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 참고 사항
- 케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
- 전면 스크루 단자가 있는 스위치기어 사용에 적합
- 버스바 시스템에 커버 섹션이 있거나 없는 버전으로 구성할 수 있음
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 652 mm
- 버스바에 적합
- 높이: 10 mm
- 제조사(모델)에 적합
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 13.3 kg
- 총 무게
- 15.28 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 7.745
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177707092
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV Component adaptor, 1000 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, clamping attachment