장치 어댑터 클램프 고정장치

주문 번호: SV 9677770

ABB, Eaton, Schneider Electric, Siemens사의 회로 차단기용. 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

주문 번호:
SV 9677770
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
연결 스트립
중심 간격이 있는 바 시스템용
185 mm
케이블 출력부
하부
Installation type
클램프 고정장치
극수
3극
정격 전류최대
630 A
정격 작동 전압
690V, 3~
참고 사항
케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
전면 스크루 단자가 있는 스위치기어 사용에 적합
버스바 시스템에 커버 섹션이 있거나 없는 버전으로 구성할 수 있음
치수
폭: 150 mm
높이: 585 mm
버스바에 적합
높이: 10 mm
제조사(모델)에 적합
ABB (Tmax T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX630)
Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
포장 단위
1 개
순 중량
6.2 kg
총 무게
6.629 kg
구리 함랑(kg/개)
3.754
관세 번호
85369095
EAN
4028177802322
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, clamping attachment
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서