- 주문 번호:
- SV 9677600
- 제품 설명
- 버스바 시스템의 좌측과 우측 접촉 위험 보호용. 고정이 버스바 홀더에서 이루어짐.
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 좌측 엔드 커버 1개
우측 엔드 커버 1개 - 적합한 품목 번호
- 9677.500
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.2 kg
- 총 무게
- 0.48 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177705371
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 제품 설명
- SV End cover, for busbar support, SV 9677500
- 인증
- UL + C-UL (listed)
- 문서화
- 사용 설명서