- 주문 번호:
- SV 9677550
- 제품 설명
- 버스바 조립의 후면과 전면 접촉 위험 보호용.
- 재료
- 베이스 트레이: 폴리페닐렌 에테르(PPE)
트림 섹션: 폴리페닐렌 에테르(PPE)
커버 섹션: 폴리아미드
중앙 커버: 폴리아미드 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 커버 섹션, 천공형, 50mm 폭
커버 섹션, 천공형, 100mm 폭
베이스 트레이
트림 섹션 - 폭에 적합
- = 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.96 kg
- 총 무게
- 2.21 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177705401
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 제품 설명
- SV Contact hazard protection cover, for busbar system SV 9677XXX, for TS, SE (W: 600 mm)
- 인증
- UL + C-UL (listed)
- 문서화
- 사용 설명서