접촉 위험 방지 커버 플레이트 인클로저 연결용

주문 번호: SV 9677640

버스바 커넥터가 있거나 없는 인클로저와 인클로저 간 연결 지점의 전면과 후면 접촉 위험 보호용.

주문 번호:
SV 9677640
제품 설명
버스바 커넥터가 있거나 없는 인클로저와 인클로저 간 연결 지점의 전면과 후면 접촉 위험 보호용.
재료
베이스 트레이: 폴리페닐렌 에테르(PPE)
커버 섹션: 폴리아미드
중앙 커버: 폴리아미드
색상
RAL 7035
제공 범위
베이스 트레이 3개
커버 1개(전면)
버스바 홀더용 중앙 커버 2개
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
1 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
제품 설명
SV Contact hazard protection cover, for busbar system SV 9677XXX, enclosure connection
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서