연결 블록

주문 번호: SV 9677915

케이블 또는 적층 구리바 연결용.

주문 번호:
SV 9677915
제품 설명
라인 또는 적층 구리바 연결용.
재료
강판, 아연도금
E-Cu, 주석 도금
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
정격 전류최대
1,000 A
치수
폭: 98 mm
원형 도체의 연결
185 ‐ 300 mm²
버스바에 적합
높이: 10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.35 kg
구리 함랑(kg/개)
0.893
PCF/VE(크래들-게이트)
5.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
85369095
EAN
4028177806344
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Connection block, 1000 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 185-300 mm²
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보