커넥터 키트 장치 어댑터용

주문 번호: SV 9677760

시판 중인 배선용 차단기(MCCB)를 위한 사전 조립된 연결 키트. 배선용 차단기와 장치 어댑터 간 전기 연결용(3극).

주문 번호:
SV 9677760
제품 설명
시판 중인 배선용 차단기(MCCB)를 위한 사전 조립된 연결 키트. 배선용 차단기와 장치 어댑터 간 전기 연결용(3극).
재료
E-Cu
제공 범위
조립 부품
적합한 품목 번호
9677.710
9677.715
제조사(모델)에 적합
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
포장 단위
1 개
순 중량
9.46 kg
총 무게
9.59 kg
구리 함랑(kg/개)
6.814
관세 번호
74198090
EAN
4028177707023
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Connector kit, for component adaptor, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서