접촉 위험 방지 커버 플레이트 장치 어댑터용

주문 번호: SV 9677798

연결 키트의 전면 커버용

주문 번호:
SV 9677798
제품 설명
전면 연결 키트의 가림용 또는 선택적으로 커버를 스위치기어의 케이블 연결을 위해 사용할 수도 있음. 측면 패널로 접촉 위험 보호 커버에서 개방된 케이블 인입부를 막을 수 있음.
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
제공 범위
커버 패널 포함
제조사(모델)에 적합
Schneider Electric (NS1600)
포장 단위
1 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.3 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177805378
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
제품 설명
SV Contact hazard protection cover, for component adaptor SV 967770X/71X, (Schneider Electric - NS1600)
문서화
사용 설명서