- 품목 번호:
- SV 9677.410
- 제품 설명
- 긴 페룰이 있는 링 단자 사용 시 케이블 연결 영역에서 접촉 위험 보호를 보장하기 위한 케스케이드 가능한 연결부 커버.
- 재료
- 폴리카보네이트
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 적합한 조립 사이즈
- 1 - 3
- 적합한 품목 번호
- 9677.1X0
- 9677.1X5
- 9677.2X0
- 9677.2X5
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.3X5
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 참고 사항
- 상단 케이블 출력부가 있는 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기를 사용할 때 연결부 커버를 반드시 사용할 필요가 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.22 kg
- 총 무게
- 0.32 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177705159
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 제품 설명
-
SV Connection space cover, for, NH slimline fuse-switch disconnector/, NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)