프리즘 단자 NH-안전 장치 스위치용

주문 번호: SV 9677.420

원형 도체의 직접 연결용.

주문 번호:
SV 9677.420
제품 설명
원형 도체의 직접 연결용.
재료
황동
표면 처리
아연도금
적합한 조립 사이즈
00
적합한 품목 번호
9677.000
9677.010
9677.015
원형 도체의 연결
10 ‐ 95 mm²
포장 단위
3 개
순 중량
0.099 kg
총 무게
0.13 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177705166
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV Prism terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 (SV 9677XXX), round conductor connection 10-95 mm²
문서화
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보