접촉 단자 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기/연결 어댑터용

주문 번호: SV 9677450

185mm 중심 간격의 버스바 시스템에 구성품을 천공없이 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677450
제품 설명
185mm 중심 간격의 버스바 시스템에 구성품을 천공없이 장착하기 위한 용도.
재료
강판, 아연도금
E-Cu, 주석 도금
적합한 조립 사이즈
00
참고 사항
접촉 위험 보호 커버(커버 섹션, 천공형)가 있는 버스바 시스템에서만 사용 가능
포장 단위
3 개
순 중량
0.225 kg
총 무게
0.24 kg
구리 함랑(kg/개)
0.038
PCF/VE(크래들-게이트)
0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177705197
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV Contact terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 (SV 9677XXX)
문서화
사용 설명서