버스바 단자 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기/연결 어댑터용

주문 번호: SV 9677470

185mm 중심 간격의 버스바 시스템에 구성품을 천공없이 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677470
제품 설명
185mm 중심 간격의 버스바 시스템에 구성품을 천공없이 장착하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
적합한 조립 사이즈
00
참고 사항
접촉 위험 보호 커버(커버 섹션, 슬릿)가 없는 버스바 시스템에서만 사용 가능
포장 단위
3 개
순 중량
0.15 kg
총 무게
0.138 kg
구리 함랑(kg/개)
0.003
PCF/VE(크래들-게이트)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
85369095
EAN
4028177705210
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV Busbar terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 (SV 9677XXX)
문서화
사용 설명서