연결부 커버 NH 슬림라인 퓨즈-스위치-단로기/NH 슬림라인 스위치-단로기용

주문 번호: SV 9677400

케이블 연결 영역에서 접촉 위험 보호를 보장하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677400
제품 설명
긴 페룰이 있는 링 단자 사용 시 케이블 연결 영역에서 접촉 위험 보호를 보장하기 위한 케스케이드 가능한 연결부 커버.
재료
폴리카보네이트
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
적합한 조립 사이즈
00
적합한 품목 번호
9677.0X0
9677.0X5
케이블 출력부
하부
참고 사항
상단 케이블 출력부가 있는 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기를 사용할 때 연결부 커버를 반드시 사용할 필요가 있음
품목 번호 관련 참고 사항:
상단 케이블 출력부가 있는 NH 슬림라인 스위치-단로기 사용 가능
포장 단위
1 개
순 중량
0.16 kg
총 무게
0.2 kg
관세 번호
85472000
EAN
4028177705128
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
제품 설명
SV Connection space cover, for, NH slimline fuse-switch disconnector/, NH slimline switch-disconnector, size 00, cable outlet bottom (185 mm)
문서화
사용 설명서