단자함 NH 슬림라인 스위치-단로기용

주문 번호: SV 9677435

NH 퓨즈-스위치 단로기를 원형 도체용 단자함 연결부로 개조하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677435
제품 설명
NH 퓨즈-스위치 단로기를 원형 도체용 단자함 연결부로 개조하기 위한 용도.
재료
알루미늄
E-Cu, 은도금
제공 범위
연결부 커버, 후면 포함
원형 도체의 연결
70 ‐ 240 mm²
적합한 조립 사이즈
1 - 3
포장 단위
3 개
순 중량
0.84 kg
총 무게
0.869 kg
구리 함랑(kg/개)
0.586
관세 번호
73182900
EAN
4028177806832
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
제품 설명
SV Box terminal, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm), round conductor connection 70-240 mm²