- 품목 번호:
- SV 9677.412
- 제품 설명
- 긴 페룰이 있는 링 단자를 사용할 때 케이블 연결 영역에서 후면 접촉 위험 보호를 보장하기 위한 용도. 이로써 전면 연결부 커버(9677.400/.410)와 함께 연결부 전반의 접촉 위험 보호가 달성됨.
- 재료
- 폴리아미드
- 색상
- RAL 7035
- 적합한 조립 사이즈
- 1 - 3
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.081 kg
- 총 무게
- 0.158 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177806863
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 제품 설명
- SV Connection space cover, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)