접촉 단자 NH 슬림라인 스위치-단로기용

주문 번호: SV 9677.485

185mm 중심 대 중심 간격의 바 시스템에 NH 슬림라인 스위치-단로기를 드릴 천공없이 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677.485
제품 설명
185mm 중심 대 중심 간격의 바 시스템에 NH 슬림라인 스위치-단로기를 드릴 천공없이 장착하기 위한 용도.
재료
강판, 아연도금
E-Cu, 주석 도금
폴리아미드
참고 사항
접촉 위험 보호 커버(커버 섹션, 천공형)가 있는 버스바 시스템에서만 사용 가능
적합한 조립 사이즈
1 - 3
포장 단위
3 개
순 중량
0.456 kg
총 무게
0.503 kg
구리 함랑(kg/개)
0.151
관세 번호
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV Contact clamp, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)
데이터 시트
일반 기술 정보