어댑터 RiLine 콤팩트 구성 요소용

품목 번호: SV 9677.930

185mm 레일 시스템에 RiLine Compact 구성 요소를 장착하기 위한 용도.

품목 번호:
SV 9677.930
재료
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용
185 mm
케이블 출력부
상단/하단
Installation type
스크루 고정
극수
3극
정격 전류최대
320 A
정격 작동 전압
690V, 3~
참고 사항
천공된 버스바에 고정하기 위한 용도. 장치 영역에 어떠한 커버 섹션도 장착되어 있지 않도록 유의해야 함.
접촉 위험 보호가 있는 버스바에 어댑터를 사용하는 경우, 접촉 단자를 사용해야 합니다.
변압기 설치
있음
치수
폭: 100 mm
높이: 670 mm
버스바에 적합
높이: 10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.6 kg
총 무게
2.769 kg
관세 번호
85469010
EAN
4028177979734
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV 어댑터 320A(2 x 160A), 3핀, 상단/하단 케이블 출력부, 나사 고정, RiLine Compact 구성 요소용
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보