- 주문 번호:
- SV 9677500
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 접촉 위험 보호 커버용 조립 구성품 포함(베이스 트레이)
- 극수
- 3극
185 mm - 버스바에 적합
- 40 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- 극수
- 3극
- 정격 작동 전압
- 1000 V, 3~
- 1500V(DC)
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.72 kg
- 총 무게
- 1.92 kg
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177705326
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV Busbar support, 3-pole, 185 mm bar centre distance, for busbar WH: 40x10/60-120x10 mm
- 문서화
- 사용 설명서
- Safety instructions