- 주문 번호:
- SV 9677610
- 제품 설명
- 직사각형의 버스바를 드릴 천공없이 연결하기 위한 용도.
- 재료
- E-Cu
- 표면 처리
- 아연도금
- 길이
- 40 mm
- 레일 치수(mm) / 레일 당 필요 수량
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - 참고 사항
- 100 x 10mm 버스바를 사용할 때 9677.610과 9677.620이 하나씩 필요함
- 버스바에 적합
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 치수
- 길이: 40 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.44 kg
- 총 무게
- 0.5 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.407
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 제품 설명
- SV Busbar connector, for E-Cu 40/80/100x10 mm, L: 40 mm
- 문서화
- Safety instructions
- 사용 설명서